Profilskinneekstrabeslag til VX IT til modvirkning af ulige fordelt belastning.
- Best.-nr.:
- IT 5302123
- Produktbeskrivelse
- Modvirker forvridning af profilskinnerne ved stærkt ulige fordelt belastning. Den monteres mellem profilskinnen og en montageprofil på VX-skabsrammens udvendige montageniveau.
- Fordele
- Kan også anvendes som enkeltbeslag i 19"-deludbygning
- Anvendelsesområder
- Til fiksering af 482,6 mm (19")-profilskinne på det udvendige monteringsniveau
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Lakeret
- Farve
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Passer til
- Bredde: = 600 mm
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 0,24 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177955516
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- Dummy text - the correct product description will be added
- Dokumentationer
- Info sheet