1 HE-komponenten til adapterprofiler, til montage af enkelte modulkassetter og andre indbygninger.
- Best.-nr.:
- SZ 8613010
- Produktbeskrivelse
- "1 HE"-komponenten til adapterprofiler. Til montage af enkelte modulkassetter og andre indbygninger.
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Højdeenheder
- 1 HE
- Indbygningsmål
- Installation depth for components: 482,6 mm
Indbygningsbredde for komponenter: 19" - Bemærk
- Målet på 482,6 mm (19") opstår som følge af monteringen på rammen på 600 mm brede skabe
- Adaptersæt (DK 7246.100) til 800 mm brede skabe
- Passer til
- Bokstype: TS
VX SE
Bredde: = 600 mm - Pakkestørrelse
- 4 stk.
- Nettovægt
- 0,204 kg
- Bruttovægt
- 0,25 kg
- Toldtarifnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177212183
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- TS Adapterstykker, 482.6 mm (19?), til TS, SE