1 HE-komponenten til adapterprofiler. Til montage af individuelle racks og andre 19"-elementer.
- Best.-nr.:
- VX 8619330
- Produktbeskrivelse
- Materiale
- Stålplade, 2 mm
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Højdeenheder
- 1 HE
- Indbygningsmål
- Indbygningsbredde for komponenter: 19"
- Bemærk
- Målet på 482,6 mm (19") opstår som følge af monteringen på rammen på 600 mm brede skabe
- Mulighed for dybdeforskudt montage i 600 mm brede skabe via systemchassis 18 x 64 mm
- Pakkestørrelse
- 4 stk.
- Nettovægt
- 0,22 kg
- Bruttovægt
- 0,22 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177927025
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- VX adapterstykke 19", 1 HE