L-formede profilskinner, også til montage af indbygningssæt til serversystemer.
- Best.-nr.:
- VX 5302166
- Udgave
- til VX IT 19"-profilskinne standard
til VX IT 19"-profilskinne dynamic - Produktbeskrivelse
- Til montering af profilskinner i tommemål.
- Fordele
- Særligt høj belastningsevne op til 15.000 N
- Øget stabilitet takket være optimeret lastfordeling
- Mulighed for symmetrisk eller asymmetrisk udbygning
- Mere plads til kabelføring eller integration af en Liquid Cooling Unit (LCU) ved asymmetrisk (forskudt til siden) installation i den ene side
- Optimal til integration af profilskinner i tommemål til alternativ udbygning med 21"-, 23"-, eller 24"-komponenter
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Lakeret
- Farve
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Dybdestag
Inkl. montagematerialer - Montageanvisning
- Til fastgørelse af profilskinner i skabe med dybde >1000 mm og bredde 600 mm skal der også bruges en bæreskinne til VX IT
- Passer til
- Bokstype: VX IT, standard
VX IT, Dynamic
Bredde: = 600 mm
Dybde: = 1.200 mm - Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 3,5 kg
- Bruttovægt
- 3,652 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 27,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177955608
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- Dybdeafstivning til 482,6 mm (19")-profilskinner, til montage af tommebaserede profilskinner. Til skabsbredde: = 600 mm, til skabsdybde: = 1.200 mm, stålplade, lakeret, RAL 9005
- Erklæringer
- Producenterklæring
- Dokumentationer
- Info sheet