Til to montageniveauer, 482,6 mm (19"), til understøttelse af tunge indbygninger i Data Rack.
- Best.-nr.:
- DK 7402000
- Produktbeskrivelse
- Til understøttelse af tunge indbygninger i datarack. Den formonterede montageafstand på 350 mm for de to montageniveauer i Data Rack svarer nøjagtigt til glideskinnernes monteringsmål. Som alternativ kan bundplader anvendes til fastgørelse på et montageniveau med henblik på komponentoptag. De fås til fast montering samt som udtræksvariant.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Belastningsevne
- 500 N, statisk
- Indbygningsmål
- Installation depth for components: 482,6 mm
Indbygningsbredde for komponenter: 19" - Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 0,864 kg
- Bruttovægt
- 1,072 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 4,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177187177
- ETIM 9
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400501
- Produktbeskrivelse
- DK Glideskinne, gennemgående, Til 482.6 mm (19")-profilskinner (foran+bagtil), til Data Rack