- Best.-nr.:
- DK 7063883
- Produktbeskrivelse
- Glideskinnerne trækkes ud til den nødvendige længde og fastgøres mellem det forreste og bageste montageniveau. Indhængningskroge på bagsiden og skruemontage på forsiden giver mulighed for enkeltmandsmontage. De indbygningskomponenter, der skal integreres, skydes ind hvilende på glideskinnerne og fikseres eventuelt via deres montagehuller til montageniveauet.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Bemærk
- Den særligt smalle konstruktion på glideskinnen gør det muligt at anvende den til integrering af de fleste 19" indbygningskomponenter. Takket være dens fastgørelse til det standardiserede montageniveau er den producentuafhængig. Glideskinnen nedsætter indbygningspladsen under glideskinnen en smule, så den underliggende højdeenhed kun kan udnyttes i begrænset omfang.
- Bæreevne (statisk)
- 80 kg
- Bæreflade
- Bredde: 50 mm
- Længde
- 590: 930 mm
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 3,25 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177517783
- ECLASS 8.0
- 27189261