Glideskinne til TS-adapterprofil, montage i begge sider

Best.-nr.: TS 8613150

Med dobbeltsidet montage mellem forreste og bageste adapterprofil, 482,6 mm (19") eller adapterstykker, 482,6 mm (19").

Best.-nr.:
TS 8613150
Produktbeskrivelse
Til montage mellem forreste og bageste adapterprofil, 482,6 mm (19") eller adapterstykker, 482,6 mm (19").
Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Passer til
Bokstype: TS 8
Dybde: = 500 mm
Indbygningsmål
Installation depth for components: 482,6 mm
Indbygningsbredde for komponenter: 19"
Pakkestørrelse
10 stk.
Nettovægt
3,34 kg
Bruttovægt
3,535 kg
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177212220
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
TS Glideskinne til TS Adapterprofil, to-sidet montage, til D: 500 mm