Med dobbeltsidet montage mellem forreste og bageste adapterprofil, 482,6 mm (19") eller adapterstykker, 482,6 mm (19").
- Best.-nr.:
- TS 8613160
- Produktbeskrivelse
- Til montage mellem forreste og bageste adapterprofil, 482,6 mm (19") eller adapterstykker, 482,6 mm (19").
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Passer til
- Bokstype: TS 8
Dybde: = 600 mm - Indbygningsmål
- Installation depth for components: 482,6 mm
Indbygningsbredde for komponenter: 19" - Pakkestørrelse
- 10 stk.
- Nettovægt
- 4,29 kg
- Bruttovægt
- 4,485 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177212237
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- TS Glideskinne til TS Adapterprofil, to-sidet montage, til D: 600 mm