Med enkeltsidet fastgørelse til adapterprofilerne, 482,6 mm (19").
- Best.-nr.:
- SZ 4531000
- Produktbeskrivelse
- Montage på adapterprofil, 482,6 mm (19").
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Længde
- 270 mm
- Indbygningsmål
- Installation depth for components: 482,6 mm
Indbygningsbredde for komponenter: 19" - Pakkestørrelse
- 10 stk.
- Nettovægt
- 4,4 kg
- Bruttovægt
- 4,595 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177102408
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- SZ Glideskinner til TS Adapterprofil, med enkeltsidet montage, L: 270 mm