Glideskinne til EL

Artikelnummer: EL 2250.000

Til indbygning af tunge indstik.

Artikelnummer:
EL 2250.000
Produktbeskrivelse
Til indbygning af tunge indstik.
Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret
Suitable for centre part depth
= 316 mm
Bemærk
Glideskinne dimensioneret til montageniveau i forreste position.
Ved forskydning skal der vælges en kortere udgave.
Pakkestørrelse
10 stk.
Nettovægt
3,23 kg
Bruttovægt
3,419 kg
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177019683
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
EL Glideskinne, til D: 473 mm