- Best.-nr.:
- TS 3659190
- Udgave
- Til niveauafstand 559,0-789,0 mm
- Produktbeskrivelse
- Sikrer optimal tilgængelighed til serverne, også i indbygget tilstand. Til server med maks. bredde på 426 mm.
- Materiale
- Stålplade
- Leveringsomfang
- Teleskopskinne med indbygningssæt
Montagetilbehør
- Udtrækslængde
- 596,4 mm
- Passer til
- Bokstype: TS: 800 mm
Bokstype: TS IT
- Belastningsevne
- 30 kg
- Bemærk
- Kun i forbindelse med L-formede profilskinner
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 2,946 kg
- Bruttovægt
- 3,146 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177222915
- ETIM 9
- EC002520
- ETIM 8
- EC002520
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
-
TS server telescopic slides, for D: 800 mm, extension piece: 596.4 mm, for TS, TS IT