Til montage mellem forreste og bageste montageniveau.
- Best.-nr.:
- DK 5501460
- Fordele
- Værktøjsfri, tidsbesparende enmandsmontage fra skabets forside
- Alle tre montagehuller i EIA-hulsystemet står til rådighed for skruemontage af indbygningskomponenter.
- Alternativt kan skruemontage i TE 8000 ske direkte i 482,6 mm (19")-hulsystemet
- Anvendelsesområder
- Til montage på forreste montageniveau
- Til understøttelse af tunge indbygninger
- For tilpasning til individuelle 19"-niveauafstande
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Indbygningsmuligheder
- 482,6 mm (19")-L-profilskinner foran og bagtil
- 482,6 mm (19")-montageramme foran og bagtil
- til 19"-profilskinner standard
- Belastningsevne
- 800 N
- Bemærk
- Effektiv bæreflade per side 25 mm
- Passer til
- Bokstype: VX IT
TE
TX CableNet - Niveauafstand
- 400 ‐ 600 mm
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 2,164 kg
- Bruttovægt
- 2,34 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 9 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177679016
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- DK Glideskinne, bæreflade Bredde: 25 mm, dybdevariabel, 80 kg, til 482.6 mm (19")-profilskinner (foran+bagtil), afstand mellem niveauer: 400-600 mm
- Dokumentationer
- Vejledning