Til montage mellem forreste og bageste montageniveau.
- Best.-nr.:
- DK 5501480
- Fordele
- Værktøjsfri, tidsbesparende enmandsmontage fra skabets forside
- Alle tre montagehuller i EIA-hulsystemet står til rådighed for skruemontage af indbygningskomponenter.
- Alternativt kan skruemontage i TE 8000 ske direkte i 482,6 mm (19")-hulsystemet
- Anvendelsesområder
- Til montage på forreste montageniveau
- Til understøttelse af tunge indbygninger
- For tilpasning til individuelle 19"-niveauafstande
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Indbygningsmuligheder
- 482,6 mm (19")-L-profilskinner foran og bagtil
- 482,6 mm (19")-montageramme foran og bagtil
- 19"-profilskinner standard i VX IT
- Belastningsevne
- 1500 N
- Bemærk
- Effektiv bæreflade per side 25 mm
- Passer til
- Bokstype: TS IT
VX IT
TE
TX CableNet - Niveauafstand
- 600 ‐ 900 mm
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 3,2 kg
- Bruttovægt
- 3,74 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177679030
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- DK Glideskinne, bæreflade Bredde: 25 mm, dybdevariabel, 150 kg, til 482.6 mm (19")-montageramme (foran+bagtil), afstand mellem niveauer: 600-900 mm
- Dokumentationer
- Vejledning