Montage mellem den forreste og den bageste adapterprofil 19" eller adapterstykke 19".
- Best.-nr.:
- VX 8613181
- Produktbeskrivelse
- Montage mellem den forreste og den bageste adapterprofil 19" eller adapterstykke 19".
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Passer til
- Bokstype: VX
Dybde: = 800 mm - Indbygningsmål
- Indbygningsbredde for komponenter: 19"
- Pakkestørrelse
- 10 stk.
- Nettovægt
- 7 kg
- Bruttovægt
- 8,82 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177939004
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- VX Slide rail for VX Adaptor section, two-sided-mounting, for D: 800 mm