Nødvendig til fastgørelse af profilskinner 19"
- Best.-nr.:
- DK 7696000
- Udgave
- Indbygning (midtfor), tommebaseret
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Passer til
- Bredde: = 600 mm
= 1.200 mm - Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 1,436 kg
- Bruttovægt
- 1,636 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 6,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 73182900
- EAN
- 4028177133501
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Produktbeskrivelse
- DK Indbygningsvinkel, til 482.6 mm (19")-profilskinner, til B: 600/1200 mm