Nødvendig til fastgørelse af profilskinner 19"
- Best.-nr.:
- DK 7698000
- Udgave
- Indbygning (i midten), tommebaseret/metrisk
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Passer til
- Bredde: = 800 mm
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 2,2 kg
- Bruttovægt
- 2,474 kg
- Toldtarifnummer
- 73182900
- EAN
- 4028177133549
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Produktbeskrivelse
- DK Indbygningsvinkel, til 482.6 mm (19")-profilskinner, til B: 800 mm