Indbygningssæt TS, til tungt udstyr, bredde-/dybderegulerbart til montageramme 482,6 mm (19") i TS, CS Basic og modulkabinetter
Artikelnummer: DK 7827.590
Giver mulighed for variabel indbygning i dybden og bredden af en 600 mm bred montageramme på 482,6 mm (19") i 800 mm brede skabe.
- Artikelnummer:
- DK 7827.590
- Produktbeskrivelse
- Indbygning i skabsbredde 800 mm: Indbygningssættet giver mulighed for variabel indbygning i dybden og bredden af en 600 mm bred montageramme på 482,6 mm (19") i 800 mm brede skabe.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Indbygningsmål
- Installation depth for components: 482,6 mm
Indbygningsbredde for komponenter: 19" - Belastningsevne
- 750/1500 kg statisk belastning per niveau/per skab
- Pakkestørrelse
- 1 sæt
- Nettovægt
- 10,024 kg
- Bruttovægt
- 10,552 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177616028
- ECLASS 8.0
- 27189234