Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 30. dec. 2014
- Best.-nr.:
- DK 7827490
- Udgave
- Indbygningsposition i siden
- Produktbeskrivelse
- Indbygningsvinklerne fastskrues i skabets bredde på skabsrammen. Profilskinnerne monteres foroven og forneden på vinklen. Til delvis skabsudbygning kan indbygningsvinklerne monteres på TS-systemchassis 17 x 73 mm, på skabsrammens ydre montageniveau.
- Fordele
- Vinklerne sørger for optimalt frirum i siden ved kabelføring
- Dybderegulerbar montage muligt via montagelanghullerne
- Egnet til 19" delvis udbygning
- Anvendelsesområder
- Til opgradering af eksisterende TS applikationer
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Passer til
- Bokstype: TS
Bredde: 800 mm - Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 3,94 kg
- Bruttovægt
- 4,139 kg
- Toldtarifnummer
- 73182900
- EAN
- 4028177517769
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Dokumentationer
- Info sheet