Indbygningssæt TS, breddevariabelt 19"/metrisk i TS

Best.-nr.: DK 7827550

Universaldybdestag til variabel montering af såvel L-formede som ombukkede profilskinner i dybden og bredden.

Best.-nr.:
DK 7827550
Produktbeskrivelse
Universaldybdestag til variabel montering af såvel L-formede som ombukkede profilskinner i dybden og bredden. Indbygningssæt til alle breddemål: tommebaserede montagemål 19"/21"/23"/24", metriske montagemål 18/20 SU
Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Passer til
Bokstype: TS 8
Dybde: 800 mm
Belastningsevne
200 kg statisk belastning per niveau
Pakkestørrelse
1 sæt
Nettovægt
2,025 kg
Bruttovægt
2,125 kg
Toldtarifnummer
73182900
EAN
4028177616035
ECLASS 8.0
27189234