Består af 4 dybdestag til montage af profilskinner
- Best.-nr.:
- DK 7827800
- Produktbeskrivelse
- Indbygning i skabsbredde 800 mm: Indbygningssættet består af 4 dybdestag til montage af profilskinner. Én pakke er nok til montage af et eller to 19" montageniveauer. Til ekstremt tunge indbygninger anbefales indsætning af et ekstra dybdestag i midten. Udskæringen på forsiden gør kabelføringen lettere ved komplet udbygning.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Passer til
- Bredde: 800 mm
Dybde: 800 mm - Pakkestørrelse
- 4 stk.
- Nettovægt
- 5,276 kg
- Bruttovægt
- 5,554 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177235021
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261