Dybdestag som indbygningssæt til profilskinner, 19", indbygningsmål 23" og 24"
Best.-nr.: DK 7827024
Til tommebaserede profilskinner, ved anvendelse i 800 mm brede skabe kan montageafstandene 23" og 24" opnås, kan anvendes enten med ombukkede eller L-formede, tommebaserede profilskinner.
- Best.-nr.:
- DK 7827024
- Udgave
- Indbygningsmål 24"
- Produktbeskrivelse
- Indbygning i skabsbredde 800 mm: Ved anvendelse af dybdestag i 800 mm brede skabe kan man opnå montageafstandene 23" og 24". Der kan valgfrit indsættes ombukkede eller L-formede 19" profilskinner.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Passer til
- Bredde: 800 mm
Dybde: 1.000 mm - Bemærkning vedr. produktnr.
- Leveringstid oplyses på forespørgsel
- Pakkestørrelse
- 4 stk.
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177243705
- ECLASS 8.0
- 27189261