Sikrer optimal tilgængelighed til serverne, også i indbygget tilstand. Til server med maks. bredde på 430 mm.
- Best.-nr.:
- IT 3659181
- Udgave
- Til niveauafstand 470,65 – 599,65 mm
- Produktbeskrivelse
- Sikrer optimal tilgængelighed til serverne, også i indbygget tilstand. Til server med maks. bredde på 430 mm.
- Materiale
- Stålplade
- Belastningsevne
- 30 kg
- Bemærk
- Kun i forbindelse med L-formede profilskinner
- Passer til
- Bokstype: TS
TS IT
VX
VX IT
Dybde: = 600 mm - Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 2,3 kg
- Bruttovægt
- 2,62 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 5,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177964945
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- Serverteleskopskinner til TS, TS IT, VX, VX IT, til dybde 600 mm, udtræk: 490 mm, til server med maks. bredde på 430 mm
- Dokumentationer
- Info sheet
- Vejledning