Sikrer optimal tilgængelighed til serverne, også i indbygget tilstand. Til server med maks. bredde på 430 mm.
- Best.-nr.:
- IT 3659191
- Udgave
- Til niveauafstand 573,65 – 701,65 mm
- Produktbeskrivelse
- Sikrer optimal tilgængelighed til serverne, også i indbygget tilstand. Til server med maks. bredde på 430 mm.
- Materiale
- Stålplade
- Belastningsevne
- 30 kg
- Bemærk
- Kun i forbindelse med L-formede profilskinner
- Passer til
- Bokstype: TS
TS IT
VX
VX IT
Dybde: = 800 mm - Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 2,82 kg
- Bruttovægt
- 3,08 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 6 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177964938
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- Serverteleskopskinner til TS, TS IT, VX, VX IT, til dybde 800 mm, udtræk: 573 mm, til server med maks. bredde på 430 mm
- Dokumentationer
- Info sheet
- Vejledning