Til montage af enkelte 482,6 mm (19") komponenter eller som ekstra indbygningsmulighed i bagkantområdet af skabet.
- Best.-nr.:
- DK 7246100
- Udgave
- Indbygningsposition midtfor
- Produktbeskrivelse
- Til montage af enkelte 482,6 mm (19")-komponenter eller som ekstra indbygningsmulighed i bagkantområdet af skabet. Montageniveauet i adaptervinklen kan forskydes med 100 mm i dybden i trin på 25 mm, således at der stadig er frirum nok til rangering ved anvendelse af patchpaneler eller splejsebokse. Fastgørelse sker på rammeprofilens indre montageniveau eller på et passende chassis i skabets dybde.
- Materiale
- Stålplade
- Farve
- RAL 7035
- Højdeenheder
- 3 HE
- Indbygningsmål
- Installation depth for components: 482,6 mm
Indbygningsbredde for komponenter: 19" - Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 1,14 kg
- Bruttovægt
- 1,304 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 5 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177186798
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- DK Adaptersæt, 3 U, til B: 800 mm
- Dokumentationer
- Info sheet