Til montage af 19" moduler på metriske profilskinner (535 mm) eller opbygning af blandede systemer.
- Best.-nr.:
- DK 7246010
- Produktbeskrivelse
- 19" moduler kan med denne adapter fastgøres til metriske profilskinner (535 mm) eller indbygges i blandede systemer.
- Materiale
- Ekstruderet aluminiumprofil
- Dimensioner
- Højde: 2 SU
- Højdeenheder
- 1 HE
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 0,02 kg
- Bruttovægt
- 0,02 kg
- Toldtarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177401884
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- DK Adapter, metrisk til tomme 21"/19", 1 U, 2 SU, til metriske profilskinner: 535 mm