- Best.-nr.:
- DK 7246060
- Produktbeskrivelse
- 19" moduler kan med denne adapter fastgøres til metriske profilskinner (535 mm) eller indbygges i blandede systemer.
- Materiale
- Ekstruderet aluminiumprofil
- Dimensioner
- Højde: 11 SU
- Højdeenheder
- 6 HE
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 0,182 kg
- Bruttovægt
- 0,185 kg
- Toldtarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177187191
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- DK Adapter, metrisk til tomme 21"/19", 6 U, 11 SU, til metriske profilskinner: 535 mm