Til frontmontage på profilskinner, 482,6 mm (19"). Med afdækning og teleskopskinner til opbevaring af dokumentlister, driftsmanualer og smådele.
- Best.-nr.:
- DK 7283035
- Produktbeskrivelse
- Til frontmontage på profilskinner, 482,6 mm (19"). Med afdækning og teleskopskinner til opbevaring af dokumentlister, driftsmanualer og smådele. Den lille 2 HE-variant er også velegnet til montage inde i en svingramme.
- Materiale
- Stålplade
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Komplet monteret
Sikkerhedslås 12321 - Indv. dybde
- 419 mm
- Indv. bredde
- 411 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 7,756 kg
- Bruttovægt
- 8,164 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 31,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177165960
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- DK Skuffe, 3 U, til 482.6 mm (19")-montageramme, Installationsdybde: 427 mm