Til hurtig integration af mindre montageenheder inden for 19" niveauet, f.eks. PE-samleskinner, fordelerdåser, mindre elkomponenter mv.
- Best.-nr.:
- DK 5302204
- Produktbeskrivelse
- Til hurtig integration af mindre montageenheder inden for 19"-niveauet, f.eks. PE-samleskinner, fordelerdåser, mindre elkomponenter mv. Enkel fastskruning af komponenter i det integrerede 25 mm-hulsystem.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Lakeret
- Width mounting surface
- 450 mm
- Indbygningsmål
- Installation depth for components: 430 mm
- Højdeenheder
- 1 HE
- Indbygningshøjde for komponenter
- 1 HE
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,35 kg
- Bruttovægt
- 0,365 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177952881
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- Mounting panel, 482.6 mm (19"), 1 U, sheet steel, RAL 9005