Montagesæt til VerticalBox

Best.-nr.: DK 7501100

Svingbar b�replade for mere fleksibilitet ved installation til kabelf�ring, fastg�relse af sm� enheder, stikd�ser mv.
Best.-nr.:
DK 7501100
Produktbeskrivelse
Den svingbare bæreplade tilbyder endnu mere fleksibilitet ved installation mht. kabelføring, fastgørelse af små enheder, stikdåser mv. Dybderegulerbar placering i 25 mm hulmønster.
Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Dimensioner
Bredde: 350 mm
Højde: 485 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
2,3 kg
Bruttovægt
2,85 kg
Toldtarifnummer
83024900
EAN
4028177625433
ECLASS 8.0
27189234