M6 x 10 mm til T-notprofil, sikrer fleksibel og sikker montage af tilbehørskomponenter i T-notprofilskinner.
- Best.-nr.:
- DK 7000990
- Udgave
- Unbraco 30
- Produktbeskrivelse
- Fjedermøtrikkerne sikrer fleksibel og sikker montage af tilbehørskomponenter i T-not-profilskinner.
- Leveringsomfang
- Fjedermøtrikker
Skruer, selvlåsende - Dimensioner
- Gevind: M6
Gevindlængde: 10 mm - Pakkestørrelse
- 50 stk.
- Nettovægt
- 0,25 kg
- Bruttovægt
- 0,349 kg
- Toldtarifnummer
- 73181692
- EAN
- 4028177122581
- ETIM 9
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Produktbeskrivelse
- DK Fjedermøtrikker med skruer, L:10 mm, M6, T-slot profilskinner