- Best.-nr.:
- TS 3659180
- Udgave
- Til niveauafstand 468,6-687,4 mm
- Produktbeskrivelse
- Sikrer optimal tilgængelighed til serverne, også i indbygget tilstand. Til server med maks. bredde på 426 mm.
- Materiale
- Stålplade
- Leveringsomfang
- Teleskopskinne med indbygningssæt
Montagetilbehør
- Udtrækslængde
- 511,2 mm
- Passer til
- Bokstype: TS: 600 mm
Bokstype: TS IT
Bokstype: VX IT
- Belastningsevne
- 30 kg
- Bemærk
- Kun i forbindelse med L-formede profilskinner
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 2,424 kg
- Bruttovægt
- 2,624 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177222908
- ETIM 9
- EC002520
- ETIM 8
- EC002520
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
-
TS-serverteleskopskinner, til D: 600 mm, udtræk: 511,2 mm, til TS, TS IT, VX IT