Luftføringsplade til TS IT 19"-profilskinner

Best.-nr.: DK 5501835

Til adskillelse af kolde/varme zoner i et skab ved gangafdækning eller ved anvendelse af LCP-systemer

Best.-nr.:
DK 5501835
Produktbeskrivelse
Med omløbende børsteliste til kollisionsfri afskærmning, når der er installeret skinnesystemer på det ydre montageniveau.
Anvendelsesområder
Til adskillelse af kolde/varme zoner i et skab ved gangafdækning eller ved anvendelse af LCP-systemer
Materiale
Stålplade
Blændpanel: Plast, UL 94-HB, halogenfri
Børsteliste: Plast, UL 94-HB
Overflade
Lakeret
Farve
RAL 9005
Leveringsomfang
2 vertikale paneler
2 horisontale paneler
4 børstelister
4 stykker af PU-skum
Inkl. montagematerialer
6 blindpaneler, 1 HE
Montageanvisning
De lodrette paneler med børsteliste kan monteres på de forreste og de bageste 19" profillister til afskærmning.
Montage af horisontale paneler med børstelister er kun muligt på de forreste 19" profilskinner.
Passer til
Bredde: 800 mm
Højde: 2.200 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
8,74 kg
Bruttovægt
9,2 kg
Toldtarifnummer
56090000
EAN
4028177679207
ETIM 9
EC000331
ECLASS 8.0
27189272
Produktbeskrivelse
DK Luftstyreplader, BxH: 800x2200 mm, til TS IT 482.6 mm (19")-profilskinner
Dokumentationer
Vejledning