Luftføringsplade til TS IT 19"-montageramme

Best.-nr.: DK 5501855

Til adskillelse af kolde/varme zoner i et skab ved gangafdækning eller ved anvendelse af LCP-systemer

Best.-nr.:
DK 5501855
Produktbeskrivelse
Med omløbende børsteliste til kollisionsfri afskærmning, når der er installeret skinnesystemer på det ydre montageniveau.
Anvendelsesområder
Til adskillelse af kolde/varme zoner i et skab ved gangafdækning eller ved anvendelse af LCP-systemer
Materiale
Stålplade
Blændpanel: Plast, UL 94-HB, halogenfri
Børsteliste: Plast, UL 94-HB
Overflade
Lakeret
Farve
RAL 9005
Leveringsomfang
2 vertikale paneler
2 horisontale paneler
4 børstelister
Inkl. montagematerialer
Montageanvisning
De lodrette og vandrette paneler med børsteliste kan monteres på de forreste og de bageste 19" montagerammer til afskærmning.
Passer til
Bredde: 600 mm
Højde: 1.200 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
1,5 kg
Bruttovægt
2 kg
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177706958
ECLASS 8.0
27189272
Produktbeskrivelse
DK Luftstyreplader, BxH: 600x1200 mm, til TS IT 482.6 mm (19")-montagerammer
Dokumentationer
Info sheet