Til adskillelse af kolde/varme zoner i et skab ved gangafdækning eller ved anvendelse af LCP-systemer
- Best.-nr.:
- DK 5501885
- Produktbeskrivelse
- Med omløbende børsteliste til kollisionsfri afskærmning, når der er installeret skinnesystemer på det ydre montageniveau.
- Anvendelsesområder
- Til adskillelse af kolde/varme zoner i et skab ved gangafdækning eller ved anvendelse af LCP-systemer
- Materiale
- Stålplade
Blændpanel: Plast, UL 94-HB, halogenfri
Børsteliste: Plast, UL 94-HB - Overflade
- Lakeret
- Farve
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- 2 vertikale paneler
2 horisontale paneler
4 børstelister
Inkl. montagematerialer
2 blindpaneler, 3 HE - Montageanvisning
- De lodrette og vandrette paneler med børsteliste kan monteres på de forreste og de bageste 19" montagerammer til afskærmning.
- Passer til
- Bredde: 800 mm
Højde: 1.800 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 5,5 kg
- Bruttovægt
- 6 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177679238
- ETIM 9
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Produktbeskrivelse
- DK Luftstyreplader, BxH: 800x1800 mm, til TS IT 482.6 mm (19")-montagerammer
- Dokumentationer
- Info sheet