Blændpanel, 482,6 mm (19")

Best.-nr.: DK 7151005

Til afdækning af tomme felter eller til bestykning efter eget valg.

Best.-nr.:
DK 7151005
Produktbeskrivelse
Til afdækning af tomme felter eller til bestykning efter eget valg.
Materiale
Stålplade
Farve
RAL 9005
Build-up height
44 mm
Dimensioner
Bredde: 482,6 mm
Højdeenheder
1 HE
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
0,594 kg
Bruttovægt
0,626 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
2,5 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177492103
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27189217
Produktbeskrivelse
DK Blændpanel, 482.6 mm (19"), 1 U, Installationshøjde: 44 mm, RAL 9005