Til afdækning af tomme felter eller til bestykning efter eget valg.
- Best.-nr.:
- DK 7152035
- Produktbeskrivelse
- Til afdækning af tomme felter eller til bestykning efter eget valg.
- Materiale
- Stålplade
- Farve
- RAL 7035
- Build-up height
- 88 mm
- Dimensioner
- Bredde: 482,6 mm
- Højdeenheder
- 2 HE
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 1 kg
- Bruttovægt
- 1,268 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 5 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177165755
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Produktbeskrivelse
- DK Blændpanel, 482.6 mm (19"), 2 U, Installationshøjde: 88 mm, RAL 7035