Til afdækning af tomme felter eller til bestykning efter eget valg.
- Best.-nr.:
- DK 7156035
- Produktbeskrivelse
- Til afdækning af tomme felter eller til bestykning efter eget valg.
- Materiale
- Stålplade
- Farve
- RAL 7035
- Build-up height
- 266 mm
- Dimensioner
- Bredde: 482,6 mm
- Højdeenheder
- 6 HE
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 2,6 kg
- Bruttovægt
- 2,95 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 12,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177165779
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Produktbeskrivelse
- DK Blændpanel, 482.6 mm (19"), 6 U, Installationshøjde: 266 mm, RAL 7035