Lysledersplejseboks med teleskopudtræk aflåselig

Best.-nr.: DK 7570535

Fungerer som holder for splejsekassetter, optimal adgang takket være fuldt teleskopudtræk.

Best.-nr.:
DK 7570535
Produktbeskrivelse
482,6 mm (19")-splejseboksen bruges til montage af splejsekassetter og kan indbygges i enhver netværksfordeler med 482,6 mm (19")-holder samt anvendes som lyslederendeafslutning eller -fordeler. Det bageste område i splejseboksen er komplet åbent til kabelindføring og er støvtætnet med en gummiklemprofil. Lyslederkablerne kan fastgøres med kabelbindere eller kabelbøjler. To trækaflastningsklemmer samt kabelføringsclipsene til fibermagasinet sikrer en systemkorrekt løsning for enhver lyslederkabelføring.
Fordele
Den optimale adgang til splejsekassetterne og kabelaflastningen muliggøres af teleskopudtrækket
Den variable kassetteholder giver mulighed for vridefast indbygning af alle almindelige splejsekassetter.
Sikkerhedslukningen placeret på fronten beskytter mod uberettiget adgang
Materiale
Stålplade
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Splejseboks
Kabelføringsclips
Sikkerhedslås
Kassetteafdækning
Montagetilbehør til patch-panel
Number of splicing cassettes max
6
Bemærk
Leveres uden patch-paneler og splejsekassetter
Indbygningsdybde
363 mm
Højdeenheder
3 HE
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
7,553 kg
Bruttovægt
7,95 kg
Toldtarifnummer
94032080
EAN
4028177168190
ETIM 9
EC001129
ECLASS 8.0
19170113