Der står 5 forskellige lyslederpaneler til rådighed til forskellige koblingstyper. Antallet af frie områder adskiller sig fra panel til panel, afhængigt af den valgte variant og panelets grundstørrelse.
- Best.-nr.:
- DK 7178535
- Produktbeskrivelse
- Til splejsebokse kan der vælges mellem flere paneler med tilhørende udstansninger til indbygning af single eller duplex lyslederkoblinger.
- Materiale
- Stålplade
- Farve
- RAL 7035
- Antal indbygningspladser
- 20
- Til lyslederforbindelse
- E-2000
- E-2000 duplex
- SC
- LC
- LC duplex
- Bemærkning vedr. produktnr.
- Til E-2000 Duplex står kun halvdelen af indbygningspladserne til rådighed.
- Højdeenheder
- 1 HE
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,25 kg
- Bruttovægt
- 0,302 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177166851
- ETIM 9
- EC001129
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Produktbeskrivelse
- DK Patch-panel