Patch-panel til lysledersplejseboks, aflåselig

Best.-nr.: DK 7574535

Der står 5 forskellige lyslederpaneler til rådighed til forskellige koblingstyper. Antallet af frie områder adskiller sig fra panel til panel, afhængigt af den valgte variant og panelets grundstørrelse.

Best.-nr.:
DK 7574535
Produktbeskrivelse
Til splejsebokse kan der vælges mellem flere paneler med tilhørende udstansninger til indbygning af single eller duplex lyslederkoblinger.
Materiale
Stålplade
Farve
RAL 7035
Antal indbygningspladser
48
Til lyslederforbindelse
ST
Bemærkning vedr. produktnr.
Leveringstid oplyses på forespørgsel
Højdeenheder
3 HE
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,652 kg
Bruttovægt
0,752 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177168237
ETIM 9
EC001129
ECLASS 8.0
19170113