- Artikelnummer:
- DK 7578.535
- Produktbeskrivelse
- Til splejsebokse kan der vælges mellem flere paneler med tilhørende udstansninger til indbygning af single eller duplex lyslederkoblinger.
- Materiale
- Stålplade
- Farve
- RAL 7035
- Antal indbygningspladser
- 20
- Til lyslederforbindelse
- E-2000
- E-2000 duplex
- SC
- LC duplex
- Bemærkning vedr. produktnr.
- Leveringstid oplyses på forespørgsel
- Højdeenheder
- 3 HE
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,618 kg
- Bruttovægt
- 0,718 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177168275
- ETIM 9
- EC001129
- ECLASS 8.0
- 19170113