Til LSA-plus-lister, maks. 150 DU, til montage af maksimalt 15 LSA-plus-lister (à 10 DU), giver mulighed for montage af 3 x 5 LSA-plus-tilslutningslister 2/10, serie 2 vandret.
- Best.-nr.:
- DK 7050100
- Produktbeskrivelse
- Til montage af maksimalt 15 LSA-plus-lister (à 10 DA). 3 x 5 LSA-plus-tilslutningslister 2/10, serie 2, kan monteres vandret. Listelængde 124 mm, højdetrin 22,5 mm. Støtteenheden kan integreres i alle 482,6 mm (19")-montageniveauer. Montagefronten er 75 mm bag 19"-flangerne. De integrerede rangerbøjler giver mulighed for en ordentlig føring og fordeling af telefonkabler.
- Materiale
- Rustfrit stål
- Leveringsomfang
- Støtteenhed, 8 rangerbøjler
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,68 kg
- Bruttovægt
- 0,8 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177147591
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- DK Støtteenhed til LSA-plus-lister, 3 U