Blændplader af aluminium i forskellige højdeenheder. For afslutning af tomme indbygningsflader i montageniveauet.
- Best.-nr.:
- EL 1933200
- Produktbeskrivelse
- Til indbygning i elektronikskabe eller -kabinetter.
- Fordele
- For ren afslutning af tomme indbygningsflader i montageniveauet
- Materiale
- Aluminium, 3 mm
- Overflade
- Natureloxeret
- Højdeenheder
- 3 HE
- Pakkestørrelse
- 3 stk.
- Nettovægt
- 1,62 kg
- Bruttovægt
- 1,718 kg
- Toldtarifnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177012721
- ETIM 9
- EC000456
- ETIM 8
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Produktbeskrivelse
- EL Blændplade, 482.6 mm (19"), 3 U