Hængslet blændplade, svingbar

Best.-nr.: EL 1940000

Til indbygning i elektronikskabe eller -kabinetter, svingbare.

Best.-nr.:
EL 1940000
Produktbeskrivelse
Til indbygning i elektronikskabe eller -kabinetter.
Materiale
Blændplade: 3 mm aluminium
Hængsel: Trykstøbt zink
Overflade
Blændplade: natureloxeret
Hængsel: galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Dimensioner
Bredde: 482,6 mm
Højdeenheder
3 HE
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,64 kg
Bruttovægt
0,74 kg
Toldtarifnummer
76169990
EAN
4028177012837
ECLASS 8.0
27189217