Muliggør hurtig lukning uden brug af værktøj samt termisk adskillelse af ubestykkede monteringsflader i 19"-1 HE-rastermål.
- Best.-nr.:
- DK 5302200
- Fordele
- Større områder kan lukkes ved at kombinere flere enheder.
- Fleksibelt anvendeligt panel til individuelle krav.
- Kan udvides i begge sider med yderligere paneler.
- Mulig afmontering og genanvendelse flere gange
- Materiale
- Plast
Brandegenskaber iht. UL 94 HB, halogenfri - Overflade
- Mat
- Farve
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- 1 HE blændpaneler med integreret lynbeslag
- Build-up height
- 1 HE
- Dimensioner
- Bredde: 482,6 mm
- Højdeenheder
- 1 HE
- Pakkestørrelse
- 5 stk.
- Nettovægt
- 0,4 kg
- Bruttovægt
- 0,605 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,99 KG CO2e
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177955646
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Produktbeskrivelse
- Blændpanel Værktøjsfri montage, 1 HE, RAL 9005