Boksen til små enheder indeholder en justerbar montagebund, der kan bruges til yderligere opdeling af boksen.
- Best.-nr.:
- DK 5501900
- Produktbeskrivelse
- Til montering af små enheder og andet tilbehør inden for et afskærmet 19"-installationsniveau. Boksen til små enheder indeholder en justerbar montagebund, der kan bruges til yderligere opdeling af boksen.
- Materiale
- Stålplade
Børsteliste: Plast, UL 94-HB - Overflade
- Lakeret
- Farve
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Boks til små enheder med børsteliste
1 hylde - Belastningsevne
- 200 N fladebelastning, statisk
- Bæreflade
- Bredde: 405 mm
Dybde: 300 mm - Dimensioner
- Bredde: 427 mm
Højde: 170 mm
Dybde: 400 mm - Leveringsomfang
- Boks til små enheder med børsteliste
- 1 hylde
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 9,7 kg
- Bruttovægt
- 9,85 kg
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177806337
- ETIM 9
- EC002713
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
- DK 19"-Boks til små enheder, 4 HE