- Best.-nr.:
- DK 7394035
- Produktbeskrivelse
- Til montage af skærmede RJ 45 stik. Patch-panelets udskæringer og bagside er elektrisk ledende for at sikre indbygningsstikkenes kontakt til patch-panelet og de galvaniserede 482,6 mm (19") profilskinner. Med mulighed for montage af kabelaflastningsbøjle DK 7610.000 eller DK 7611.000.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Farve
- Front: RAL 7035
Bagside: kromateret
- Antal indbygningspladser
- 16
- Dimensioner
- Bredde: 482,6 mm
- Antal indbygningspladser
- :
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,33 kg
- Bruttovægt
- 0,38 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177167575
- ECLASS 8.0
- 19170112