Til indbygning af 16 D-sub hun- og hanstik, med mulighed for montage af kabelaflastningsbøjler.
- Best.-nr.:
- DK 7087535
- Produktbeskrivelse
- Til indbygning af 16 D-sub hun- og hanstik. Med mulighed for montage af kabelaflastningsbøjle DK 7610.000 eller DK 7611.000.
- Materiale
- Stålplade
- Farve
- RAL 7035
- Til antal poler
- 9
- Antal indbygningspladser
- 16
- Antal indbygningspladser
- :
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,718 kg
- Bruttovægt
- 0,795 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177166394
- ETIM 9
- EC001128
- ECLASS 8.0
- 19170112