Patch-panel til V 24 snitflader

Best.-nr.: DK 7089535

Til indbygning af 16 D-sub hun- og hanstik, med mulighed for montage af kabelaflastningsbøjler.

Best.-nr.:
DK 7089535
Produktbeskrivelse
Til indbygning af 16 D-sub hun- og hanstik. Med mulighed for montage af kabelaflastningsbøjle DK 7610.000 eller DK 7611.000.
Materiale
Stålplade
Farve
RAL 7035
Til antal poler
25
Antal indbygningspladser
16
Antal indbygningspladser
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,7 kg
Bruttovægt
0,8 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177166400
ECLASS 8.0
19170112