Tilbehør

Apparathylder

På skabsrammen eller 19"-niveauet er der mulighed mulighed for opbevaring og plads til inventar. Teleskopskinner og håndtag supplerer udvalget af apparathylder, som, delvist uden værktøj, indbygges i IT-rack, serverskabe, vægfordelerskabe og industriskabe.

Apparathylder

Apparathylde, udtrækkelig til TS, PC, IW

Til direkte montage på lodret TS-skabsprofil, skabsbredde.

Apparathylder

Skuffebakke udtrækkelig

Til skabe med TS-rammekonstruktion i serie IW, PC.

Apparathylder

Apparathylde, fast monteret til TS, VX SE, PC, IW, forberedt til ventilatorudvidelsessæt

Til direkte montage på vertikalt skabsprofil. Hægtes blot på 4 formonterede skruer og fastspændes.

Apparathylder

Apparathylder til rammemontage

Til indbygning i skabe uden 482,6 mm (19")-montage.

Apparathylder

Apparathylde 2 HE, fast monteret

Apparathylde 2 HE, fast monteret til fastgørelse på 19"-hulsystem. Bæreevne: 25 kg.

Apparathylder

Apparathylde, udtrækkelig til VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Til montage mellem to 19" montageniveauer.

Apparathylder

Apparathylde, fast monteret til VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Til fast indbygning mellem to 19" montageniveauer.

Apparathylder

Apparathylde 1 HE, fast monteret 482,6 mm (19")-hulsystem

482,6 mm (19")/535 mm (metrisk), den ideelle aflægningsflade til mindre aktive komponenter som f.eks. modemer eller mini-hubs i 19" eller metriske niveauer, belastningsevne: 10 kg.

Apparathylder

Apparathylde, udtrækkelig, 2 HE til et 482,6 mm (19") montageniveau

Dette komplette sæt omfatter den formonterede variant inkl. teleskopstænger, håndtagsfordybning, fastgørelsesflange og låsestifter.

Apparathylder

Apparathylde, 19" udbygning Skabe med L-profilskinner fortil og bagtil

Tilbyder flere indhængningspunkter, således at niveauafstanden for 19" niveauerne er variabel, mulighed for eftermontering på fuldt udtræk med teleskopskinner, belastningsevne: 50 kg.